리니어 모듈 Small Modules Screw Driven SMS

리니어 축 Small Modules

작은 크기, 좋은 성능

지금 주문하세요!

Small Modules Screw Driven 리니어 모듈:
손쉬운 주문, 신속한 사용,
많은 절약

적을 수록 좋습니다. 새로운 SMS 리니어 모듈(SMS - small modules, screw driven)은 설치 공간을 축소했을 뿐 아니라 주문 프로세스도 더 간편해졌습니다. 울트라 플랫 리니어 축은 구성이 완료된 상태로 제공되며, 온라인을 통해 클릭 몇 번 만으로 선택하여 주문할 수 있습니다. 호환되는 연결 요소를 사용하면 비용 효율적으로 2개 또는 3개의 축이 있는 다축 시스템을 만들 수도 있습니다. 오전에 주문하시면 당일 저녁에 발송됩니다.

제품 정보:

장점

작은 크기

  • 플랫한 디자인, 손쉬운 통합

간편함

  • 온라인으로 사전 구성된 크기 5가지 중 하나를 선택하여 주문 가능

신속함

  • 최소한의 배송 시간

정확함

  • 높은 반복성

경제적

  • 가격 대비 훌륭한 가치

유연함

  • 서보 모터에 플랜지 커플링 또는 벨트측 드라이브 추가 가능
  • 2개 또는 3개의 축이 있는 다축 시스템용 액세서리인 연결 요소

기술 자료

  • 크기: 30, 40, 50, 80, 120
  • 주행 범위: 50~1,200mm
  • 최대 유상 하중: 88kg
  • 최대 속도: 1.92m/s
  • 최대 가속도: 9.6m/s²
  • 높은 반복성: +/–0.005mm

응용 사례

  • 소비재, 배터리, 반도체 제조를 비롯한 다양한 산업 분야
  • 단일 또는 다축 시스템을 통해 질량이 가벼운 소형 부품 핸들링
  • 간단한 위치 선정 및 인피드 작업
  • 비용에 민감한 영역의 전기화
  • 공압 모듈의 대체재